TTCE Tubular Braid in Coil, Tinned Copper
Schlauchgeflecht in Spule TTCE, Verzinntes Kupfer
Der Hauptzweck des Rohrgeflechts besteht darin, empfindliche Kabel mit einem EMV/EMI-Schirm zu versehen, um sie vor elektromagnetischen, elektrostatischen und Funkstörungen zu schützen. Ein optimales Schirmungsverhalten wird erreicht, wenn ein Kupferdrahtgeflecht verwendet wird, das auch für Erdkontinuitätszwecke verwendet werden kann.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Eigenschaften
- Zur Abschirmung von Verbindungskabeln zwischen Geräten, die in einer elektromagnetisch gestörten Umgebung eingesetzt werden
- Mit Seilzug ausgestattet
Spezifikationen
Material | Kupfer |
Endbearbeitung | Verzinnt |
Deckungseffizienz | ||||
Teilenummer | Durchmesser | |||
Nom | Deckung | Max. | Deckung | |
TTCE3 | 3 mm | 100 % | 6 mm | 90 % |
TTCE5 | 5 mm | 99 % | 10 mm | 92 % |
TTCE8 | 8 mm | 99 % | 16 mm | 95 % |
TTCE8HL | 8 mm | 99 % | 16 mm | 95 % |
TTCE10 | 10 mm | 100 % | 20 mm | 92 % |
TTCE15 | 15 mm | 100 % | 25 mm | 94 % |
TTCE20 | 20 mm | 99 % | 40 mm | 87 % |
TTCE25 | 25 mm | 99 % | 50 mm | 92 % |
TTCE30 | 30 mm | 100 % | 60 mm | 90 % |
TTCE35 | 35 mm | 100 % | 70 mm | 94 % |
Broschüre
Katalog
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.