Tinned Aluminum Earthing and Neutral Double Busbar
Erdungs- und Nullleiterdoppelverteilerschiene aus verzinntem Aluminium
Erdungs- und Nullleiterverteilerschienen dienen dazu, mehrere Erdungsleiter in einem Panel anzuschließen, und können in vielen unterschiedlichen Anwendungen wie Schalt- und Steuergeräten, elektrischen Geräten, für die Wind- und Solarenergieerzeugung und für Datenzentren verwendet werden.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Ähnliche Produkte
Eigenschaften
- Verzinnte Aluminiumleiste ermöglicht Kupfer- oder Aluminiumleiterverbindungen
- Dient zum Anschluss mehrerer Erdungsleiter
- Abgeschrägte Löcher ermöglichen leichten Anschluss
- Verzinnung ist korrosionsbeständig
- Feste Stange
- Kann mittels der IRS-Winkelhalterung, dem DMH metallischen Abstandshalter oder dem DH Abstandshalter und Zwischenstück befestigt werden
- Schnell und einfach zu installieren
- RoHS-konform
Spezifikationen
Material | Aluminium |
Endbearbeitung | Verzinnt |
Katalog
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
Zertifizierungen
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.