SBS Isolating Silicone Sleeve

Insolationsspannung | 2,5 kV |
Max. Betriebsspannung, IEC (Ui) | 690 V AC/DC |
Max. Betriebsspannung, UL (Vin) | 690 V AC/DC |
Material | Fiberglas;Silikon |
Entflammbarkeitsklasse | UL® 1441 VW-1 |
Arbeitstemperatur | -60 bis 220 °C |
Arbeitstemperatur | -76 bis 428 °F |