SBLL-800 Lug-to-Lug Power Terminal
SBLL-800 Kabelschuh-zu-Kabelschuh-Stromanschluss
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
3D-Modelle
Ähnliche Produkte
Eigenschaften
- Verzinnter Kupferblock ermöglicht Kupfer- oder Aluminiumleiterverbindungen
- einfacher Anschluss von nVent ERIFLEX Flexibar oder anderen Leitern dank zugänglicher Stehbolzen
- Konstruktion ermöglicht eine Sichtprüfung des Leiters und Bestätigung der Verbindung
- einstellbare transparente Abdeckung
- Modular können weitere Blöcke, zum mehrpoligen Verteilerblock angereiht werden.
- einfache Befestigung mit Klammern an DIN-Schiene oder mit Schrauben am Panel
- Befestigungszubehör zu SBLEC-Leistungsblöcken für die direkten Schalttafelmontage ist erforderlich
- RoHS-konform
- Halogenfrei
Spezifikationen
Konstruktionsleitfaden für Verteilerblöcke, Stromversorgung und Stromanschlüsse | ||||||||||
Leistungsreduzierung nach Umgebungstemperatur * (° C) zur Aufrechterhaltung der Betriebstemperatur von 85° C | ||||||||||
Umgebungstemperatur (° C) | 30° | 35° | 40° | 45 ° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° | 75° |
Korrektur-Faktor(d) | 1 | 1 | 1 | 0,94 | 0,88 | 0,82 | 0,75 | 0,67 | 0,58 | 0,47 |
* Umgebung um die Klemmenblöcke innerhalb des Gehäuses |
Broschüre
Katalog
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
Technisches Handbuch
Zertifizierungen
CE, ERIFLEX SB
Englisch
EN 60947-7-1
cUR XCFR8.E198301
Englisch
CSA C22.2 No. 158
cUR XCFR8.E198301
CSA C22.2 No. 158
CSA 70044370
CSA C22.2 No. 158
UR XCFR2.E198301
Englisch
ANSI/UL 1059
UR XCFR2.E198301
ANSI/UL 1059
UKCA, ERIFLEX SB
Englisch
EN 60947-7-1
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.