RRCBI Insulated Round Braid in Coil, Plain Copper
RRCBI Isoliertes rundes Geflecht in Spulenform, Einfaches Kupfer
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Eigenschaften
- Litzen in Spule werden hauptsächlich für die Energieverteilung oder Erdungsanwendungen verwendet
- Nicht magnetische Materialien
Spezifikationen
Material | Kupfer; Polyvinylchlorid |
Isolationsdicke | 0,04 Zoll |
Isolationsdicke | 1 mm |
Insolationsspannung | 450 V |
Entflammbarkeitsklasse | UL® 94V-0 |
Temperatur | 158 °F max |
Temperatur | 70 °C max |
Broschüre
Katalog
Zertifizierungen
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.