Power Block Spacer
Power Block Schutzschild
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
3D-Modelle
Eigenschaften
- Zur Verwendung mit Stromversorgung SBF250, um größere Kriech- und Luftstrecken zu erreichen, die für UL® 1953 erforderlich sind
Spezifikationen
Zertifizierungen
CE, ERIFLEX SB
Englisch
EN 60947-7-1
UL QPQS.E497276
Englisch
UL 1953
UL QPQS.E497276
UL 1953
UKCA, ERIFLEX SB
Englisch
EN 60947-7-1
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.