nVent ERIFLEX Stromversorgung ist die optimale Klemme für die Verbindung zwischen Haupteingangs- oder -ausgangsverbindung für Maschinen- oder Industrieausrüstungen (wie Wechselrichter, Klimageräte etc.). „Die Blöcke bieten hohe Kurzschlussfestigkeit, großes Querschnittvermögen, Zeiteinsparungen und Zuverlässigkeit in jeder Schaltschrank Anwendung.“ Die komplette Reihe an Stromversorgung umfasst mehrere Anschlusstypen mit bis zu vier Kabeln, nVent ERIFLEX Flexibar Advanced oder IBS/IBSB Advanced Stromgeflecht.
Kann mit einem runden Kabelquerschnitt oder einem flachen Verbindungssystem wie nVent ERIFLEX Flexibar Advanced oder IBS/IBSB Advanced Isolierter umflochtener Leiter
Kompakter Leistungsblock mit hohem Kurzschluss-Nennstrom
Verzinnter Kupfer- oder Aluminiumblock ermöglicht Kupfer- oder Aluminiumleiterverbindungen
Schraubenabdeckung ist klappbar und abnehmbar
Konstruktion ermöglicht eine Sichtprüfung des Leiters und Bestätigung der Verbindung
Modular können weitere Blöcke, zum mehrpoligen Verteilerblock angereiht werden.
einfache Befestigung mit Klammern an DIN-Schiene oder mit Schrauben am Panel
Spannungserkennung und Messverbindung
95% Füllgrad
RoHS-konform
Erfüllt EN 45545 mit einer HL3 Klassifikation für Kapitel R23 und HL2 Klassifikation für Kapitel R22
Halogen free plastic housing excluding the blue protection cover
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Benötigen Sie technische Unterstützung oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gerne.