nVent ERIFLEX Spirflex Spiral Sleeve
nVent ERIFLEX Spirflex Spiralschlauch
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Eigenschaften
- Erweiterbare Kabelmuffen für viele Anwendungen
- Spiralstruktur ermöglicht es, dass sich die Kabel an jeder beliebigen Stelle verzweigen können
- Flexible Bündelung und mechanischer Schutz von elektrischen Kabeln und Leitungen
- Verpackt in einfachen Spenderboxen
- Halogenfrei
Spezifikationen
Material | Polyethylen |
Entflammbarkeitsklasse | UL® 94HB |
Arbeitstemperatur | −50 bis 85 °C |
Arbeitstemperatur | −58 bis 185 °F |
Katalog
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.