nVent ERIFLEX Flexibar is a flexible busbar wire replacement solution for low voltage applications available from 27 mm² up to 1200 mm² and 125 A to 2800 A. Manufactured in an ISO 9001: 2015 certified proprietary automated facility, nVent ERIFLEX Flexibar is formed from multiple layers of thin electrolytic tinned copper insulated with a high-resistance, self-extinguishing TPE compound, halogen free and low smoke. Die Isolierhülle ist an der Innenseite gerillt, was die Kontaktfläche mit den Laminaten auf weniger als 20 % reduziert und so Flexibilität erhöht und die Installation erleichtert.
nVent ERIFLEX Flexibar ist selbst in der größten Größe einfach zu formen und verbessert die Flexibilität bei Desing und Montage enorm sowie das Aussehen der fertigen Platte. Alle nVent ERIFLEX Flexibar Querschnitte können mit einem sehr kleinen Biegeradius gebogen, gefaltet oder verdreht werden. Sie zeichnen sich durch kürzere und kompaktere Stromanschlüsse zwischen Hauptstrom- und Verteilungseinrichtungen sowie vielen weiteren Anschlussarten aus.
nVent ERIFLEX Flexibar Anschlüsse entstehen durch Stanzen und Verschrauben direkt durch die Kupferlamellen oder durch Anklemmen am Ende der nVent ERIFLEX Flexibar oder Schweißen mit nVent ERICO Cadweld. Es sind keine Anschlussklemmen erforderlich, wodurch die Verbindungen einfacher und schneller hergestellt werden können und fehlerhafte Verbindungen bedingt durch Vibration oder Ermüdung eliminiert werden. Als ideale Alternative zu großen Kabeln und starren Stromschienen erfordert nVent ERIFLEX Flexibar weniger Installationsfläche und reduziert das Gesamtgewicht von Plattensystemen.