nVent ERIFLEX Flexibar Advanced, Verzinntes Kupfer
Nach intensiven Forschungsarbeiten stellt nVent ERIFLEX jetzt mit Stolz einen neuen Goldstandard bei der Isolierung flexibler Sammelschienen vor: nVent ERIFLEX Flexibar Advanced. Die neuen Produkte sind raucharm, halogenfrei und flammhemmend und erhalten dabei die Flexibilität und Zuverlässigkeit, die unsere Partner von nVent ERIFLEX Flexibar erwarten.
Im Vergleich zu PVC-Standardisolierung erzeugt nVent ERIFLEX Flexibar Advanced keine korrosiven Gase und führt zu relativ geringer Rauchentwicklung nach ISO 5659-2. Eine geringe Rauchentwicklung zeichnet sich durch eine Verbesserung der Sichtverhältnisse bei Personen aus, die folglich den Notausgang leichter finden können, und sie ermöglicht es Rettungskräften, eine Notsituation klarer einzuschätzen. nVent ERIFLEX Flexibar Advanced bedeutet größere Sicherheit für Personen, weniger Schäden an elektrischen Ausrüstungen und weniger Umweltbelastung.
nVent ERIFLEX Flexibar Advanced enthält gemäß IEC 60754-1 keine Halogene. Dies minimiert die Toxizität und es wird zu einem idealen Produkt für die Nutzung in geschlossenen Räumen, wie etwa Rechenzentren, Bahnhöfen und anderen von Menschen frequentierten Orten, z. B. Krankenhäusern und Schulen. Dies erleichtert auch den Einsatz von nVent ERIFLEX Flexibar Advanced für bestimmte Anwendungen, z. B. in U-Booten, Schalttafeln und anderen geschlossenen Umgebungen, für die eine emissionsarme Lösung erforderlich ist.
Abgesehen von der Halogenfreiheit erfüllt nVent ERIFLEX Flexibar Advanced auch die Prüfnorm UL 94-V0. Der Abschnitt des Prüfverfahrens, bei dem die Schwerentflammbarkeit getestet wird, verdeutlicht die selbstlöschenden Eigenschaften. Diese überragende Eigenschaft von nVent ERIFLEX Flexibar Advanced wird auch durch den Grenzsauerstoffindex (LOI) deutlich, der bei 30 % liegt. Bei einem Brand bildet ERIFLEX Flexibar Advanced eine begrenzte Menge Rauch, der weniger Schäden an Ihren elektrischen Geräten verursacht.
Eigenschaften
- Dünne Lamellen aus verzinntem Elektrolytkupfer zu einem Stapel geformt
- Umfassendes Sortiment von 19,5 mm² bis 1200 mm² und 125 A bis 2800 A
- Isoliert mit hochbeständigem, halogenfreiem, flammhemmendem und raucharmem Material, das für mehr Flexibilität mit weniger als 20 % in Kontakt mit dem Leiter steht
- Einfach zu biegen, zu falten oder zu drehen, verbesserte Flexibilität beim Aufbau, Verkürzen von Verbindungen und weniger Umweltbelastung
- Erheblich kleiner und flexibler als vergleichbare Kabel hinsichtlich der Strombelastbarkeit
- Bessere Leistungsdichte als Kabel mit geringerem Verhältnis der Stromverdrängung
- Anschlüsse entstehen durch Stanzen und Verschrauben direkt durch die Kupferlamellen oder durch Anklemmen am Ende der nVent ERIFLEX Flexibar.
- Keine Kabelschuhe erforderlich, Reduzierung der Installationszeit und Verbesserung der Schwingungsbeständigkeit
- Gewichtseinsparungen und Materialeinsparungen verglichen mit Drahtalternativen
- Reduziert die gesamten Installationskosten
- Rückverfolgbarkeitscodes und ausgewiesene Artikelnummern befinden sich auf dem Produkt.
- Entspricht der Norm NF EN 45545 und erhält eine HL3-Klassifizierung für die Kapitel R22 und R23
- 100%ige Spannungsprüfung in Produktionsumgebung
- RoHS-konform
- Verzinntes Kupfer ermöglicht Kupfer- oder Aluminiumleiterverbindungen.
- Kann auf Anfrage auch mit anderen Farben hergestellt werden (normalerweise mit einer orangen Hülle für den Akkuanschluss)
- Entspricht ISO 6469-1 (Elektrisch angetriebene Straßenfahrzeuge – Teil 1: wiederaufladbares Energiespeichersystem) – Abschnitt 6.2.2 Vibrationen
Spezifikationen
Isolationsdicke | 0,07 Zoll |
Isolationsdicke | 1,8 mm |
Durchschlagfestigkeit | 20 |
Dehnung der Isolierung | 500 % |
Max. Betriebsspannung, UL/CSA/IEC | 1000 V;1500 V |
Max. Betriebsspannung, EN 50264-3-1 | 6000 V |
Material | Kupfer;Thermoplastisches Elastomer |
Konform mit | IEC® 60695-2-11 (Glühdrahttest 960 °C);IEC® 61439,1;IEC® 61439,1 Klasse II |
Halogenfreie Bewertung | UL® 2885;IEC® 60754-1;IEC® 62821-1 |
Rauch-, Toxizitäts- und Säure-Klassifizierung | IEC® 60754-2 |
Geringe Rauchentwicklung | IEC® 61034-2;ISO 5659-2;UL® 2885 |
Endbearbeitung | Verzinnt |
UV-Beständigkeit | UL® 854;UL® 2556 |
Entflammbarkeitsklasse | UL® 94V-0 |
Arbeitstemperatur | −50 bis 115 °C |
Arbeitstemperatur | −58 bis 239 °F |
Broschüre
Katalog
Datenblatt
Technische Daten
Flyer
Technisches Handbuch
Prüfbericht
Zertifizierungen
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.