nVent ERIFLEX FleXbus ist eine innovative und patentierte Anschlusslösung zwischen zwei Komponenten einer elektrischen Anlage (wie einem Transformator, einer Schaltanlage oder einem Generator). Dieses einzigartige Konzept bringt eine alternative Lösung auf den Markt, die eine schnellere Installation und eine Reduzierung der Gesamtkosten für die Installation ermöglicht. FleXbus Advanced hält ein hohes Maß an Zuverlässigkeit aufrecht und schafft einen einfachen und anpassbaren Anschluss vor Ort, ohne zusätzliche Designstudie, speziell ausgebildete Arbeitskräfte oder teure Werkzeuge. FleXbus Advanced ist ein einzigartiges und vollständiges Niederspannungs-Stromanschlusssystem für eine Vielzahl an Anwendungen, einschließlich: Anschlüsse von Transformatoren an Schaltanlagen, Verbindungen zwischen Transformatoren, Anschlüsse von oder an Generatoren, Zusammenschaltungen von Schaltanlagen und Maschinenanschlüsse. Die Advanced Technology Isolierung setzt den Standard auf dem Markt für elektrische Verbindungen. Alle Produkte weisen eine geringe Rauchentwicklung auf, sind halogenfrei, flammhemmend (LSHFFR) und hochtemperaturbeständig.
Unser Berechnungs- und Auswahltool ist online verfügbar. Bitte kontaktieren Sie Ihren nVent ERIFLEX Vertreter oder registrieren Sie sich online.
Unterkategorien
Produkte | 25 Ergebnisse (194 Artikel)
nVent ERIFLEX FleXbus Aluminium, perforiertes Profil
nVent ERIFLEX FleXbus Anschlusserweiterung Typ 1 flach und vorgebohrt
nVent ERIFLEX FleXbus Schaumstoff FBS
nVent ERIFLEX FleXbus Abisolierwerkzeug
nVent ERIFLEX FleXbus Transformatorabdeckung IP2X für einen Leiter pro Phase
gungsbereich von 400 bis 1600 kVA erfordern.