nVent ERIFLEX FleXbus Träger und Gurtsystem ist ein vielseitiges, anpassbares und anwenderfreundliches System. Es besteht aus einem Support-Set und einem Aluminiumprofil. Es ermöglicht mehrere Leiter-Konfigurationen, wie z. B. flache oder hochkant liegende Position, nebeneinander oder oben liegend, und die Montage direkt auf einem Kabelträger oder an der Wand/Decke. Dieses Trägersystem wurde auf Kurzschluss getestet und bietet eine hohe mechanische Beständigkeit gegen elektromagnetische Kräfte. Dieses Trägersystem kann für verschiedene Neutralleitersysteme wie 3 Ph., 3 Ph. + N, 3 Ph. + N + PE usw. verwendet werden und ermöglicht eine einfache Verlegung im Falle einer Phasenumkehr oder Neutralleiterverdrehung.
Unterkategorien

nVent ERIFLEX FleXbus Aluminium, perforiertes Profil

nVent ERIFLEX FleXbus Halterungs-Set Seitlich 3 Pole

nVent ERIFLEX FleXbus Halterungs-Set Seitlich 3 Pole, Neutral

nVent ERIFLEX FleXbus Halterungs-Set Flach 3 Pole

nVent ERIFLEX FleXbus Halterungs-Set Flach 3 Pole, Neutral
Produkte | 5 Ergebnisse (9 Artikel)

nVent ERIFLEX FleXbus Aluminium, perforiertes Profil
nVent ERIFLEX FleXbus Aluminum Perforated Profile is designed for use with the nVent ERIFLEX FleXbus Support Kit. Punched holes in the aluminum profile allow the support to be fixed directly to the wall, ceiling, or cable tray.

nVent ERIFLEX FleXbus Halterungs-Set Seitlich 3 Pole
nVent ERIFLEX FleXbus Support Kit on Edge 3 Poles is designed to support nVent ERIFLEX FleXbus Conductors. When used with the aluminum perforated profile, it allows conductors to be installed side-by-side or on top.

nVent ERIFLEX FleXbus Halterungs-Set Seitlich 3 Pole, Neutral
nVent ERIFLEX FleXbus Support Kit on Edge 3 Poles, Neutral is designed to support nVent ERIFLEX FleXbus Conductors. When used with the aluminum perforated profile, it allows conductors to be installed side-by-side or on top.

nVent ERIFLEX FleXbus Halterungs-Set Flach 3 Pole
nVent ERIFLEX FleXbus Support Kit Flat 3 Poles is designed to support nVent ERIFLEX FleXbus Conductors. When used with the aluminum perforated profile, it allows conductors to be installed side-by-side or on top.

nVent ERIFLEX FleXbus Halterungs-Set Flach 3 Pole, Neutral
nVent ERIFLEX FleXbus Support Kit Flat 3 Poles, Neutral is designed to support nVent ERIFLEX FleXbus Conductors. When used with the aluminum perforated profile, it allows conductors to be installed side-by-side or on top.