nVent ERIFLEX FleXbus Support Kit on Edge 3 Poles
nVent ERIFLEX FleXbus Halterungs-Set Seitlich 3 Pole
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
3D-Modelle
Video
Eigenschaften
- Verstellbarer Clip passt sich an unterschiedliche Leiterstärken an (offene/geschlossene Position)
- Starker mechanischer Widerstand und Kurzschluss geprüft gemäß IEC 61914 bis 67 kA RMS – 147 kA Spitze
- Höhenverstellbarer Abstand zwischen jedem Leiter (12,5 mm Abstand)
- Installation nebeneinander oder übereinander
- Zur Verwendung mit 3P-Konfiguration
- Befestigungsmöglichkeiten für Decke oder Wand
- Befestigungsmöglichkeiten für verschiedene Kabelträgertypen
- Montageoptionen für horizontale oder vertikale Ausrichtung
Spezifikationen
Insolationsspannung | 1000;1500 |
Durchschlagfestigkeit, UL | 1500;1500 |
Durchschlagfestigkeit, IEC 61439,1 | 3500 V AC bei 1 min |
Endbearbeitung | elektrisch galvanisiert |
Material | Glasfaserverstärktes Polyamid;Stahl |
Konform mit | IEC® 60695-2-11 (Glühdrahttest 960 °C);IEC® 61439,1;IEC® 61914 |
Halogenfreie Bewertung | IEC® 60754-1 |
Geringe Rauchentwicklung | ISO 5659-2 |
Entflammbarkeitsklasse | UL® 94V-0 |
Arbeitstemperatur | −40 bis 130 °C |
Arbeitstemperatur | −40 bis 266 °F |
Installation Standard | AS 3008;BS 7671;CEI 64-8;CSN;DIN VDE 0100;HD 384;IEC® 60364;NBR 5410;NEN 1010;NFC 15-100;NIBT-NIN;NP (2002);ÔNORM;REBT;RGIE-AREI |
Broschüre
Technische Daten
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
Technisches Handbuch
Zertifizierungen
ERIFLEX FleXbus LSHFFR CC13323
Englisch
IEC 61034-2; ISO 5659-2; UL 2885; IEC 60754-1; IEC 62821-2; UL 94; IEC 60695-2
CE, ERIFLEX FleXbus
Englisch
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.