nVent ERIFLEX FleXbus IP55 Conductor Entry
nVent ERIFLEX FleXbus IP55 Leitereinführung
nVent ERIFLEX FleXbus IP55 Leitereinführungen können für Schaltanlagen- und/oder Netzteilabdeckungen verwendet werden, um die Installation auf IP55 zu aktualisieren. Schützen Sie die nVent ERIFLEX FleXbus Leiterisolierung vor scharfen Kanten des Netzteils oder der oberen Abdeckung der Schaltanlage.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
3D-Modelle
Video
Eigenschaften
- Hergestellt aus weichem PVC, um jedem möglichen Leiterbiegeradius zu ermöglichen
- Die Abdichtung um den Leiter erfolgt durch ein selbstschmelzendes Klebeband mit starker Haftbarkeit
- Hohe Beständigkeit gegen Lösungsmittel
- Anpassbar an jeden nVent ERIFLEX FleXbus Leiterquerschnitt durch Schneiden des Obermaterials mit herkömmlichen Schneidwerkzeugen
- Hohe Säurebeständigkeit
- UV-Beständigkeit
- RoHS-konform
- flammhemmend
Spezifikationen
Gehäuse Schutzart | IP 55 |
Material | Polyvinylchlorid |
Arbeitstemperatur | −40 bis 140 °C |
Arbeitstemperatur | −40 bis 284 °F |
Broschüre
Technische Daten
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
Technisches Handbuch
Zertifizierungen
ERIFLEX FleXbus LSHFFR CC13323
Englisch
IEC 61034-2; ISO 5659-2; UL 2885; IEC 60754-1; IEC 62821-2; UL 94; IEC 60695-2
CE, ERIFLEX FleXbus
Englisch
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.