Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihre Land-/Sprachpräferenzen aus.

nVent ERIFLEX FleXbus IP2x Manschetten und Abdeckung

Unterkategorien

nVent ERIFLEX FleXbus Transformatorabdeckung IP2X für einen Leiter pro Phase

nVent ERIFLEX FleXbus Transformatorabdeckung IP2X für einen Leiter pro Phase

nVent ERIFLEX FleXbus Transformatorabdeckung IP2X für 2 Leiter pro Phase

nVent ERIFLEX FleXbus Transformatorabdeckung IP2X für 2 Leiter pro Phase

Produkte | 2 Ergebnisse (2 Artikel)

PH40541.jpg image

nVent ERIFLEX FleXbus Transformatorabdeckung IP2X für einen Leiter pro Phase

nVent ERIFLEX FleXbus Transformer Cover IP2X for 1 Conductors per Phase is used if the power supply is not equipped with its own cover. Typically used for applications that require a power supply range of 400 to 1600kVA.
PH40542.jpg image

nVent ERIFLEX FleXbus Transformatorabdeckung IP2X für 2 Leiter pro Phase

nVent ERIFLEX FleXbus Transformer Cover IP2X for 2 Conductors per Phase is used if the power supply is not equipped with its own cover. Typically used for applications that require a power supply range of 2000 to 3150kVA.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink