nVent ERIFLEX FleXbus HCBC Plate
nVent ERIFLEX FleXbus HCBC Platte
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
3D-Modelle
Video
Eigenschaften
- Starres, verzinntes Kupferteil bietet starken elektrischen Kontakt, um die Ausdehnung des Geflechts während der Kompression aufrechtzuerhalten
- Die HCBC-Platte ermöglicht, dass die Isolierung des FleXbus-Leiters die Anschlussfläche überlappt
- Verzinntes Kupfer ermöglicht Kupfer- oder Aluminiumleiterverbindungen.
- Schnell und leicht zu installieren
- RoHS-konform
Spezifikationen
Material | Kupfer |
Endbearbeitung | Verzinnt |
Broschüre
Technische Daten
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
Technisches Handbuch
Zertifizierungen
ERIFLEX FleXbus LSHFFR CC13323
Englisch
IEC 61034-2; ISO 5659-2; UL 2885; IEC 60754-1; IEC 62821-2; UL 94; IEC 60695-2
FleXbus Temp. Rise
Englisch
IEC 61439-1, IEC 60364
CE, ERIFLEX FleXbus
Englisch
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.