nVent ERIFLEX FleXbus Foam Barrier FBS
nVent ERIFLEX FleXbus Schaumstoff FBS
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Video
Eigenschaften
- Einfacher Zugang für schwer zugängliche Öffnungen
- Alterungs-, rauch- und feuchtigkeitsbeständig
- Wiederverwendbar und reparabel
- Ausgezeichnete Haftung
- Kein Trägermaterial erforderlich
- F-Einstufung / E-Einstufung bis zu 2 Stunden
- T-Einstufung / I-Einstufung bis zu 2 Stunden
- Dehnt sich bis zum 5-fachen seines Volumens aus
Spezifikationen
Volumen | 12,85 oz |
Installationstemperatur | 15 – 30 °C |
Installationstemperatur | 59 – 86 °F |
Volumen | 380 ml |
Farbe | Rot;Braun |
Breite | 17,72" max. |
Höhe | 19,68" max. |
Breite | 450 mm max. |
Höhe | 500 mm max. |
Ungefähr Aushärtungszeit | 90 s min. |
Broschüre
Technische Daten
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
Materialsicherheitsdatenblatt
Technisches Handbuch
Zertifizierungen
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.