Das nVent ERIFLEX FleXbus Brandschottsystem ist ein schnell und einfach zu installierendes System, das bis zu zwei Stunden Feuerfestigkeit bietet (EI 120). Es besteht aus einem Zweikomponenten-Polyurethanschaum, hochelastischen, formbaren Blöcken und einer optionalen intumeszierenden Umhüllung. Zwei Versionen sind für den IEC- oder UL-Markt erhältlich. Das FleXbus Brandschutzsystem kann für verschiedene Baumaterialien wie Beton (Wand und Boden), Mauerwerk oder flexible Wände verwendet werden.
Mit Filter: 1
Produkte | 4 Ergebnisse (6 Artikel)
nVent ERIFLEX FleXbus Schaumstoff FBS
Der Schaumschutz von nVent ERIFLEX FleXbus ist ein expandierender Polyurethan-Dichtstoff aus zwei Komponenten, der Rauch und Feuer stoppt. Zur Abdichtung von Komponentenöffnungen, Öffnungen mit vielen durchdringenden Elementen, die schwer zugänglich oder unregelmäßig sind.
nVent ERIFLEX FleXbus Brandschutzblock FBB
nVent ERIFLEX FleXbus Firestop Block FBB (EN oder UL) ist ein blockförmiges, elastisches Produkt, das aus Polyurethan und intumeszierenden Brandschutzadditiven besteht. Es wird zum Füllen großer, offener Bereiche verwendet und kann leicht zugeschnitten werden, um sich an jede Größe anzupassen.
nVent ERIFLEX FleXbus Isolierbandage FIB
Das nVent ERIFLEX FleXbus Isolierband FIB ist eine Isolierung auf Butylkautschukbasis, die intumeszierende Brandschutzadditive und Glasgewebeverstärkung enthält. Zur Verwendung mit nVent ERIFLEX FleXbus Leitern.
nVent ERIFLEX FleXbus Schaumstoff-Kartuschenpresse FFBD
nVent ERIFLEX FleXbus Schaumbarriere-Spender FFBD ist eine Handpistole zum Auftragen der nVent ERIFLEX FleXbus Schaumbarriere. Das robuste Design ist perfekt für den häufigen Einsatz in Ecken, Kurven und bei beengten Platzverhältnissen.