nVent ERIFLEX FleXbus Extender Type 3 Bended and Plain
nVent ERIFLEX FleXbus Anschlusserweiterung Typ 3 gebogen und blank
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
3D-Modelle
Video
Ähnliche Produkte
Eigenschaften
- Entwickelt zur Verlängerung der FleXbus-Leiter
- Senkkopfschrauben, Muttern und Unterlegscheiben liegt dem Artikel bei
Spezifikationen
Material | Kupfer |
Broschüre
Technische Daten
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
Technisches Handbuch
Zertifizierungen
ERIFLEX FleXbus LSHFFR CC13323
Englisch
IEC 61034-2; ISO 5659-2; UL 2885; IEC 60754-1; IEC 62821-2; UL 94; IEC 60695-2
FleXbus Temp. Rise
Englisch
IEC 61439-1, IEC 60364
CE, ERIFLEX FleXbus
Englisch
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.