MFBT-2 nVent ERIFLEX Flexibar Manual Bending Tool
MFBT-2 nVent ERIFLEX Flexibar Manuelles Biegewerkzeug
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Eigenschaften
- Ermöglicht dem Anwender das Biegen von nVent ERIFLEX Flexibar in kundenspezifische Formen für eine effiziente Installation
- Einfach zu bedienendes Werkzeug biegt alle Größen von nVent ERIFLEX Flexibar schnell und ohne Beschädigung der Isolierung
- Langer Griff zur Kraftübertragung beim nVent ERIFLEX Flexibar-Biegen bis 10x120x1/12x100x1
- Biegeradius 5 mm (0,20 Zoll)
- Ermöglicht die Einstellung des Biegewinkels für wiederholtes Biegen
- Robuster Standfuß aus blauem Aluminium mit drei Befestigungspunkten
- Verstellbare Längeneinstellung für nVent ERIFLEX Flexibar
- Schnelles nVent ERIFLEX Flexibar Verriegelungssystem ohne Werkzeug
- RoHS-konform
Spezifikationen
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
Technisches Handbuch
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.