Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihre Land-/Sprachpräferenzen aus.

PH38964.jpg image

MBJYG Erdungs- und Verbindungslitzen, Verzinntes Kupfer, halogenfrei

MBJYG Erdungs- und Verbindungslitzen sind eine zuverlässige und bequeme Erdungslösung für Anwendungen, die Flexibilität und Haltbarkeit erfordern. MBJYG Geflechte wurden mit halogenfreier und flammhemmender gelb-grüner Isolierung und Erdungsgeflecht aus verzinntem Kupfer und eindrähtigen Flächen hergestellt, die installierfertig sind, ohne dass zusätzliches Schneiden, Zerkleinerung, Crimping oder Stanzen nötig wären. MBJYG Geflechte erfordern keine Zugabe von Zinn- oder Crimplaschen und der eigens entwickelte Herstellungsprozess optimiert den elektrischen Kontakt zwischen den einzelnen Drähten und hilft, Feuchtigkeitsprobleme in den Handflächen zu beseitigen, Korrosion zu verhindern und die Lebensdauer des Geflechts zu verlängern.

Mehr erfahren
  • Bureau Veritas
Spezifikationen herunterladen
Benötigen Sie technische Unterstützung oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gerne.
Kontakt Bezugsquellen
Details

Eigenschaften

Spezifikationen

Durchschlagfestigkeit 15 kV/mm
Nennspannung, UL/CSA/IEC 600 V
Material Kupfer;Polyolefin
Halogenfreie Bewertung 14582DE
Konform mit IEC® 60439,1;IEC® 61439,1
Endbearbeitung Verzinnt
Entflammbarkeitsklasse UL® 224 VW-1
Arbeitstemperatur -55 bis 125 °C
Arbeitstemperatur -67 bis 257 °F

Diagramme

Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Benötigen Sie technische Unterstützung oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gerne.
Kontakt Bezugsquellen
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink