Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihre Land-/Sprachpräferenzen aus.

PH5235.jpg image

ISO-TP-Niederspannungs-
isolatoren, Metrisches Gewinde

Benötigen Sie technische Unterstützung oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gerne.
Kontakt Bezugsquellen
Details

Eigenschaften

Spezifikationen

Durchschlagfestigkeit, UL 1.500 V AC/DC
Endbearbeitung elektrisch galvanisiert
Material Stahl;Glasfaserverstärktes Polyamid
Konform mit IEC® 60695-2-11 (Glühdrahttest 960 °C)
Entflammbarkeitsklasse UL® 94V-0
Arbeitstemperatur -40 bis 130 °C
Arbeitstemperatur -40 bis 266 °F

Diagramme

Anwendungsbilder Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Benötigen Sie technische Unterstützung oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gerne.
Kontakt Bezugsquellen
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink