Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihre Land-/Sprachpräferenzen aus.

PH38304.jpg image

IBSHY isolierter umflochtener Leitertyp für Kompakt-Schutzschalter

IBSHY ist die ideale einbaufertige, flexible Kabelersatzlösung, die speziell für Verbindungen von Kompakt-Schutzschaltern mit typischer Stromstärke von 125/160 A zu einer Kupfer-Sammelschiene konzipiert wurde. Der IBSHY wird an die Frontzugangsanschlüsse eines elektrischen Gerätes angeschlossen, ohne dass zusätzliches Zubehör wie Winkelstecker, Spreizer, Ringkabelschuhe oder Extender erforderlich wird. IBSHY ist verfügbar im Querschnitt 32 mm² (63,15 kcmil), in den Längen von 230 bis 830 mm (9,1" bis 32,7").

Hergestellt in einer nach ISO 9001 zertifizierten automatisierten Anlage, wird der IBSHY durch das Weben von hochwertigem elektrolytischem Kupferdraht zu einem dauerhaften Niederspannungsverbinder mit maximaler Flexibilität geformt, der kompaktere Stromanschlüsse an Leistungsschalter ermöglicht. Der IBSHY ermöglicht es dem Anwender, die Gesamtgröße und das Gewicht der Anlage zu reduzieren, was sowohl die Designflexibilität als auch die Montageästhetik verbessert.

Der IBSHY verfügt über integrierte vorgestanzte Anschlusslaschen an einem Ende mit einer vorgestanzten Crimpröhre am anderen Ende, die beide von Werk aus anschlussfertig sind. Es sind keine Anschlussklemmen erforderlich, wodurch die Verbindungen einfacher und schneller hergestellt werden können und fehlerhafte Verbindungen bedingt durch Vibration oder Ermüdung eliminiert werden.

Diese besonderen Formen bieten dem Benutzer den Vorteil, dass er einen kompakten Schutzschalter oder ein anderes Gerät mit Hilfe eines Käfigs oder einer Schraube an eine Kupfer-Sammelschiene mit einer größeren Schraube anschließen kann.

Die Isolierung ist eine hochwiderstandsfähige, selbstlöschende und halogenfreie mit Silikon verstärkte Glasfaser, die eine hohe Arbeitstemperatur zulässt. IBSHY ist kompatibel mit allen gängigen kompakten und gekapselten Leistungsschaltern mit einem Nennstrom von 125/160 A. Wenden Sie sich an Ihren nVent ERIFLEX-Vertreter, um die richtige Größe für Ihre Anwendung zu ermitteln.

Mehr erfahren
  • CE
  • RoHS
  • DNV GL
Spezifikationen herunterladen
Benötigen Sie technische Unterstützung oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gerne.
Kontakt Bezugsquellen
Details

Eigenschaften

Spezifikationen

Drahtdurchmesser 0,006 Zoll
Drahtdurchmesser 0,15 mm
Stoßkurzschlussstrom (lpk) 15 kA
Nennstrom bei typischer Anwendung 160 A
Max. Betriebsspannung, IEC (Ui) 1.000 V AC;1.500 V DC
Material Kupfer;Glasfaserverstärktes Silikon
Konform mit IEC® 60439,1;IEC® 61439,1
Endbearbeitung Verzinnt
Entflammbarkeitsklasse UL® 1441 VW-1
Arbeitstemperatur -60 bis 250 °C
Arbeitstemperatur -76 bis 482 °F

Diagramme

Anwendungsbilder Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Benötigen Sie technische Unterstützung oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gerne.
Kontakt Bezugsquellen
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink