Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihre Land-/Sprachpräferenzen aus.

IBS Advanced runder isolierter geflochtener Leiter, halogenfrei

IBS Advanced runde isolierte geflochtene Leiter mit halogenfreier Isolation sind die ideale einbaufertige Lösung und Alternative zu herkömmlichen Kabeln. Runde IBS Advanced ermöglichen die Verbindung mit den Anschlüssen eines elektrischen Geräts ohne Zubehör, somit sind Winkelstecker, Spreizer, Ringkabelschuhe oder Extender überflüssig. Rundes IBS Advanced ist in den Querschnitten 120, 185 und 240 mm² (236,82, 365,10 und 473,65 kcmil), in Längen von 330 bis 1.030 mm (9,06" bis 40,55") und Stromstärken von 420 bis 630 A erhältlich.

Hergestellt in einer nach ISO 9001 zertifizierten automatisierten Anlage, wird rundes IBS Advanced durch das Weben von hochwertigem Cu-ETP-Kupferdraht zu einem dauerhaften Niederspannungsverbinder mit maximaler Flexibilität geformt, der kompaktere Stromanschlüsse an elektrische Geräte ermöglicht. Das runde IBS Advanced ermöglicht es dem Anwender, die Gesamtgröße und das Gewicht der Anlage zu reduzieren, was sowohl die Designflexibilität als auch die Montageästhetik verbessert.

Rundes IBS Advanced verfügt über vorgestanzte Kontakte, die sofort einsatzbereit sind. Es sind keine Anschlussklemmen erforderlich, wodurch die Verbindungen einfacher und schneller hergestellt werden können und fehlerhafte Verbindungen bedingt durch Vibration oder Ermüdung eliminiert werden.

Die Advanced-Technologie-Isolierung besteht aus einem widerstandsfähigen, raucharmen, halogenfreien und flammhemmenden Thermoplast.

Rundes IBS Advanced verhindert korrosive Gase und produziert eine relativ geringe Rauchtrübung gemäß IEC 61034-2 und UL 2885. Eine geringe Rauchentwicklung zeichnet sich durch eine Verbesserung der Sichtverhältnisse bei Personen aus, die folglich den Notausgang leichter finden können, und sie ermöglicht es Rettungskräften, eine Notsituation besser einzuschätzen. Das runde IBS Advanced bedeutet mehr Sicherheit für den Einzelnen, weniger Schaden für Ihre elektrischen Geräte und weniger Umweltbelastung.

Die Halogenfreiheit verursacht weniger giftigen Rauch. Rundes IBS Advanced enthält gemäß IEC 60754-1 und UL 2885 keine Halogene. Dies minimiert die Toxizität und es wird zu einem idealen Produkt für die Nutzung in geschlossenen Räumen, wie etwa Rechenzentren, Bahnhöfen und öffentlichen Einrichtungen, z. B. Krankenhäusern und Schulen. Dies erleichtert auch den Einsatz des runden IBS Advanced in speziellen Anwendungen wie Marine, Schaltschränken und anderen geschlossenen Umgebungen, die eine emissionsarme Lösung erfordern.

Zusätzlich zu den oben genannten Merkmalen entspricht rundes IBS Advanced auch der Prüfnorm UL 94-V0 und der Glühdrahtprüfung 960 °C. Der flammhemmende Teil der Prüfung veranschaulicht die Selbstverlöschung. Der Abschnitt des Prüfverfahrens, bei dem die Schwerentflammbarkeit getestet wird, verdeutlicht die selbstlöschenden Eigenschaften. Diese überragende Eigenschaft des runden IBS Advanced wird auch durch den Grenzsauerstoffindex (LOI) deutlich, der bei 30 % liegt. Im Brandfall bildet das runde IBS Advanced eine begrenzte Menge Rauch, wodurch weniger Schäden an elektrischen Ausrüstungen verursacht werden.

Mehr erfahren
  • CE
  • cUR
  • UR
  • CSA
  • ABS
  • RoHS
  • Bureau Veritas
  • DNV GL
Spezifikationen herunterladen
Benötigen Sie technische Unterstützung oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gerne.
Kontakt Bezugsquellen
Details

Eigenschaften

Spezifikationen

Drahtdurchmesser 0,006 Zoll
Isolationsdicke 0,070 Zoll
Drahtdurchmesser 0,15 mm
Isolationsdicke 1,8 mm
Durchschlagfestigkeit 20 kV/mm
Dehnung der Isolierung 500 %
Max. Betriebsspannung, UL 67 600 V AC/DC
Max. Betriebsspannung, IEC/UL 758 1.000 V AC;1.500 V DC
Material Kupfer;Thermoplastisches Elastomer
Konform mit IEC® 60439,1;IEC® 60695-2-11 (Glühdrahttest 960 °C);IEC® 61439,1;IEC® 61439,1 Klasse II
Halogenfreie Bewertung UL® 2885;IEC® 60754-1;IEC® 62821-1
Geringe Rauchentwicklung IEC® 61034-2;ISO 5659-2;UL® 2885
Endbearbeitung Verzinnt
UV-Beständigkeit UL® 854;UL® 2556
Zertifizierungsdetails UL® 67;UL® 758
Entflammbarkeitsklasse UL® 94V-0
Arbeitstemperatur -50 bis 115 °C
Arbeitstemperatur -58 bis 239 °F

Diagramme

Anwendungsbilder Ressourcen Video
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Benötigen Sie technische Unterstützung oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gerne.
Kontakt Bezugsquellen
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink