Hydraulic Flexible/Non-Flexible Busbar Work Center, 230 V
Hydraulisches Work Center für flexible und massive Sammelschiene, 230 V
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Eigenschaften
- Fahrbare Werkbank zum Schneiden, Biegen und Stanzen von Kupferschienen oder nVent ERIFLEX Flexibar
- Inklusive hydraulischer Stanze, hydraulischem Verteilerschienenschneider, hydraulischem Biegegerät mit programmierbarem Winkelregler, Hydraulikpumpe mit Fußschalter, kalibrierter Spurweite und Anschlag und zwei Auswurfanschlägen
- Große Edelstahl-Arbeitsfläche mit klappbaren Verlängerungen für große Kupfer-Sammelschiene oder nVent ERIFLEX Flexibar
- Schaltschrank mit abschließbarer Tür und vier Schubladen zur Aufbewahrung des Zubehörs
- Vier-Wege-Ventil ermöglicht schnelles Wechseln zwischen den Werkzeugen ohne Aus- und Einschalten des Werkzeugs
- Enthält einen zusätzlichen Hydraulikschlauch und 6 m (19,69') Netzkabel zum Anschluss eines zusätzlichen Hydraulikwerkzeugs
- Abfallbehälter unter der Arbeitsfläche
- Gabelstaplerschiene, arretierbare Richtungsrollen und eingebaute Griffe sorgen für einfache Mobilität
- Geschützt durch eine Schaltschranksteuerung mit Schutzschalter
Spezifikationen
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.