Hydraulic Flexible/Non-Flexible Busbar Bender
Hydraulisches Biegewerkzeug für FLEXIBAR und massive Kupferschienen
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Eigenschaften
- Geeignet für Sammelschienen aus Kupfer oder Aluminium und nVent ERIFLEX Flexibar
- Multifunktionswerkzeug erzeugt "V"- oder "Z"-Bögen und richtet die Verteilerschiene für Korrekturen aus
- Abnehmbare Deckplatte ermöglicht mehrere Biegungen auf einer Verteilerschiene
- Die Bodenplatte ist geprägt, um eine 90°-Biegung anzuzeigen
- Inklusive Stahlschienenhalter zum Biegen von Verteilerschienen, wenn das Werkzeug nicht am hydraulischen nVent ERIFLEX Flexibar und am Verteilerschienen-Arbeitsplatz befestigt ist
- RoHS-konform
Spezifikationen
Technisches Handbuch
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.