FSSB Flat Braid in Coil, Stainless Steel
flaches Geflecht in Spule FSSB, Edelstahl
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Eigenschaften
- Hochwertiger langlebiger Edelstahl 316L bietet hervorragende Abrieb-, Korrosions-, Chemikalien- und UV-Beständigkeit für Anwendungen im Freien und in korrosiven Umgebungen
- Nicht magnetische Materialien
- Die Haltbarkeit des Produkts verlängert die Zykluszeit zwischen den Wartungsarbeiten
Spezifikationen
Material | Stainless Steel 316L (EN 1,4404) |
Broschüre
Katalog
Zertifizierungen
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.