FS Spacer Clamp
FS-Abstandsklemme
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
3D-Modelle
Eigenschaften
- Stellt Träger für nVent ERIFLEX Flexibar und isolierte umflochtene Leiter, ohne die Isolierung zu beschädigen
- Sichert den korrekten Abstand für eine optimale Kühlung
- Unterstützt bis zu vier Leiter parallel
- Einfache Installation
- Abstandhalter sind halogenfrei
- RoHS-konform
Spezifikationen
Endbearbeitung | elektrisch galvanisiert |
Material | Stahl; Polyamid |
Entflammbarkeitsklasse | UL® 94HB |
Arbeitstemperatur | −40 bis 130 °C |
Arbeitstemperatur | −40 bis 266 °F |
Katalog
Technisches Handbuch
Zertifizierungen
UR QEUY2.E125470
Englisch
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
UR QEUY2.E125470
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.