FGBS Fiberglass Braided Sleeve
FBGS Glasfaserverstärkter Schutzschlauch
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Eigenschaften
- Mit Hochtemperaturlack imprägniertes Silikongewebe
- Hochtemperaturbeständig
- Wärmedämmung und mechanischer Schutz
- Halogenfrei
Spezifikationen
Material | Fiberglas |
Entflammbarkeitsklasse | UL® 1441 VW-1 |
Arbeitstemperatur | −70 bis 300 °C |
Arbeitstemperatur | −94 bis 572 °F |
Katalog
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.