EBC-133 Main Terminal Clamp Kit
EBC-133 Hauptanschlussklemme Bausatz
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Eigenschaften
- Satz umfasst 10 Klammern und 20 Schrauben
- Dient zum Anschluss breiterer Leiter, u. a. IBSB25 isolierter umflochtener Leiter, MBJ Erdungs- und Verbindungslitze und nVent ERIFLEX Flexibar bis 9 mm (0,354")
- Schnell und einfach zu installieren
- RoHS-konform
Spezifikationen
Katalog
Zertifizierungen
CE, ERIFLEX EB
Englisch
EN 60998-1:2004, EN 60998-2-1:2004
UKCA, ERIFLEX EB
Englisch
EN 60998-1, EN 60998-2-1
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.