EBC-133 Earthing and Neutral Busbar
EBC-133 Erdungs- und Nullleiterverteilerschiene
EBC-133 Erdungs- und Nullleiterverteilerschienen dienen dazu, mehrere Erdungsleiter in einem Schaltschrank anzuschließen, und können vielen unterschiedlichen Anwendungen wie Schalt- und Steuergeräten, elektrischen Geräten, für die Wind- und Solarenergieerzeugung und für Datenzentren verwendet werden.
EBC-133 Erdungs- und Nullleiterverteilerschiene kann mittels der IRS-Winkelhalterung, dem DMH metallischen Abstandshalter oder dem DH Abstandshalter und Zwischenstück befestigt werden.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Ähnliche Produkte
Eigenschaften
- Installateur kann leicht Verbindungen hinzufügen
- Klammern sind vollständig zusammengesetzt
- Klammern folgen den Schrauben vertikal, was die Montage des Leiters schnell und einfach macht
- Kann auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden
- Hauptanschlussklemme verfügbar für breitere Leiter
- Dient zum Anschluss an IBSB25 isolierten umflochtenen Leiter, MBJ Erdungs- und Verbindungslitze und nVent ERIFLEX Flexibar bis 9 mm (0,354")
- Schnell und einfach zu installieren
- RoHS-konform
Spezifikationen
Material | Kupfer; Stahl |
Endbearbeitung | elektrisch galvanisiert |
Katalog
Zertifizierungen
CE, ERIFLEX EB
Englisch
EN 60998-1:2004, EN 60998-2-1:2004
UKCA, ERIFLEX EB
Englisch
EN 60998-1, EN 60998-2-1
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.