EB-142/166 Earthing and Neutral Busbar
EB-142/166 Erdungs- und Nullleiterverteilerschiene
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
3D-Modelle
Eigenschaften
- Dient zum Anschluss mehrerer Erdungsleiter
- Abgeschrägte Löcher ermöglichen leichten Anschluss
- Hauptanschlussklemme verfügbar für breitere Leiter
- Vernickelung ist korrosionsbeständig
- Einzelne oder doppelte Trageelemente verfügbar für das Befestigen der Verteilerschiene an der DIN-Schiene
- Feste Stange
- Kann auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden
- Schnell und einfach zu installieren
- RoHS-konform
Spezifikationen
Material | Messing |
Endbearbeitung | Vernickelt |
Katalog
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
Zertifizierungen
CE, ERIFLEX EB
Englisch
EN 60998-1:2004, EN 60998-2-1:2004
UKCA, ERIFLEX EB
Englisch
EN 60998-1, EN 60998-2-1
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.