nVent ERIFLEX bietet eine große Auswahl an kompakten, halogenfreien ein-, zwei- und vierpoligen Verteilerblöcken und ein komplettes Sortiment an Montagehilfen zur leichten Befestigung auf DIN-Schienen oder Stahlblechen. Die Blöcke sind einfach zu montieren, mit Sichtprüfung zur Überprüfung der Verbindungen mit einer Vielzahl von Leitern, darunter auch der nVent ERIFLEX Flexibar und IBS/IBSB Advanced. Der hohe Füllgrad gewährleistet eine optimale elektrische Verbindung auch in engen Baugruppen.
Mit Filter: 1
Produkte | 19 Ergebnisse (48 Artikel)
BD Zweipoliger Verteilerblock, 100/125 A
Kompakter 2-poliger Kleinverteiler mit ergonomischem Design für maximale Leistung bei minimalem Platzbedarf.
TD Kompakter vierpoliger Verteilerblock, 100/125 A
Kompakter 4-poliger Kleinverteiler mit ergonomischem Design für maximale Leistung bei minimalem Platzbedarf.
TR Vierpoliger Verteilerblock, 400 A
Kompakter 4-poliger Kleinverteiler mit ergonomischem Design für maximale Leistung bei minimalem Platzbedarf. Einfache Befestigung auf DIN-Schiene oder Halterungen mit Schrauben. Sofort einsatzbereit.
TD Kompakter vierpoliger Verteilerblock, 160 A
Kompakter 4-poliger Kleinverteiler mit ergonomischem Design für maximale Leistung bei minimalem Platzbedarf.
Vierpoliger Verteilerblock TRC, 400 A
Kompakter 4-poliger Kleinverteiler mit ergonomischem Design für maximale Leistung bei minimalem Platzbedarf.
TDL Kompakter vierpoliger Verteilerblock, 400 A
Kompakter 4-poliger Kleinverteiler mit ergonomischem Design für maximale Leistung bei minimalem Platzbedarf.
Vierpoliger Verteilerblock TRC, 630 A
Kompakter 4-poliger Kleinverteiler mit ergonomischem Design für maximale Leistung bei minimalem Platzbedarf.
Vierpoliger Verteilerblock TRS, 160 A
Kompakter 4-poliger Kleinverteiler mit ergonomischem Design für maximale Leistung bei minimalem Platzbedarf.
Neutraler Träger für TD-Verteilerblöcke
Zusätzlicher neutraler Träger