Weiter zur Hauptübersicht

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

PH37826.jpg Bild

CPIW Erdungs- und Verbindungslitzen, Edelstahl für große Schrauben

Hochwertige CPIW Erdungs- und Verbindungslitzen aus Edelstahl können installiert werden in extrem korrosiven Umgebungen wie Offshore-Anwendungen oder bei Anwendungen in Küstengebieten. Die gesamte Palette an CPI-Geflechten ist ideal für Anwendungen mit Edelstahlrohren oder Tanks, sowie der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, der Bauindustrie sowie die Transport-, Öl- und Chemieindustrie.

nVent ERIFLEX bietet Edelstahlstränge, eine der widerstandfähigsten Edelstahloptionen auf dem Markt. Unser firmeneigener Herstellungsprozess wurde optimiert, um die beste Flecht-, Schweiß- und Verbindungsfläche zu bieten.

Read more Read less
  • cUL
  • UL
  • RoHS
  • Bureau Veritas
Diese Seite Drucken
Benötigen Sie technische Unterstützung oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gerne.
Kontakt Bezugsquellen
Details

Eigenschaften

Spezifikationen

Konform mit IEC® 60439,1; IEC® 61439,1
Material Stainless Steel 316L (EN 1,4404)
Zertifizierungsdetails UL® 467
Daten kopiert
Metrische Einheiten   |   Imperiale Einheiten

Diagramme

Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Benötigen Sie technische Unterstützung oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gerne.
Kontakt Bezugsquellen
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink