Compact Busbar Support with Neutral Circuit
Kompakte Verteilerschienenhalterung mit Nullleiterschaltkreis
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
3D-Modelle
Eigenschaften
- Kompaktes Design passt in Panels mit einer Tiefe von 400 mm (15 /34")
- Enthält Montagelöcher für die direkte Befestigung eines Schutzschirmes
- Schnell und leicht zu installieren
- Halogenfrei
- RoHS-konform
Spezifikationen
Stromschienen-Breite | 0,98 – 3,15 Zoll |
Stromschienen-Breite | 25 – 80 mm |
Nennstrom bei typischer Anwendung | 250 – 1600 A |
Max. Betriebsspannung, IEC (Ui) | 1000;1500 |
Material | Aluminium;Glasfaserverstärktes Polyamid |
Konform mit | IEC® 60439,1;IEC® 61439,1;IEC® 60695-2-11 (Glühdrahttest 960 °C) |
Entflammbarkeitsklasse | UL® 94V-0 |
Arbeitstemperatur | −40 bis 130 °C |
Arbeitstemperatur | −40 bis 266 °F |
Katalog
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
Zertifizierungen
IEC 61439-1 EN Busbar Supports
Englisch
IEC 61439-1 (2017)
IEC 61439-1 FR Busbar Supports
Englisch
IEC 61439-1 (2017)
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.