CAPB Cap Nut with Threaded Stud
CAPB Überwurfmutter mit Gewindestift
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
3D-Modelle
Eigenschaften
- Befestigung an DH Distanzhalter und Abstandhalter
Spezifikationen
Endbearbeitung | elektrisch galvanisiert |
Material | Stahl;Polystyrol |
Entflammbarkeitsklasse | UL® 94HB |
Temperatur | Max. 176 °F |
Temperatur | Max. 80 °C |
Broschüre
Katalog
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.