CABS Module Kit with Neutral
CABS Modulsatz mit Nullleiter
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Video
Eigenschaften
- Module bieten Flexibilität bei der Auswahl des Abstands zwischen Phasen und Halterungen
- Schnell und leicht zu installieren
- Halogenfreie Isolatoren
- RoHS-konform
Spezifikationen
Nennstrom bei typischer Anwendung | 400 – 4500 A |
Max. Betriebsspannung, IEC (Ui) | 1000; 1500 |
Endbearbeitung | elektrisch galvanisiert |
Material | Stahl; Glasfaserverstärktes Polyamid |
Konform mit | IEC® 60439,1; IEC® 61439,1; IEC® 60695-2-11 (Glühdrahttest 960 °C) |
Entflammbarkeitsklasse | UL® 94V-0 |
Arbeitstemperatur | −40 bis 130 °C |
Arbeitstemperatur | −40 bis 266 °F |
Katalog
Flyer
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
Zertifizierungen
IEC 61439-1 EN Busbar Supports
Englisch
IEC 61439-1 (2017)
CE, ERIFLEX CABS
Englisch
EN 61439-1
IEC 61439-1 FR Busbar Supports
Englisch
IEC 61439-1 (2017)
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.