Unterkategorien
Produkte | 31 Ergebnisse (53 Artikel)
ABS Justierbare Verteilerschienenhalterung Lochprofil
Profile zur Verwendung mit Isoliermodulen der einstellbaren Sammelschienenhalterung (ABS).
Justierbare flache Verteilerschienenhalterung Schiene
Mit der einstellbaren flachen Sammelschienenhalterung können Benutzer individuell einstellbare flache Sammelschienenhalterungen bauen.
CABS-APP Aluminiumprofil
Das Aluminiumprofil ermöglicht die Erstellung individueller Sammelschienenhalterungen mit der Flexibilität, den Abstand zwischen Phasen und Halterungen zu wählen.
CABS Winkel E
Klammerset für CABS-Sammelschienenhalterungen, schnell und einfach an Aluminiumprofilen und Gehäusestrukturen zu montieren.
FBSS Flache Verteilerschienenhalterung
4-polige kompakte flache Sammelschienenhalterung Enthält Montagelöcher für die direkte Befestigung eines Schutzschirmes. Nennstrom bei typischer Anwendung: 400 A. Sammelschiene 32 mm. Dicke der Sammelschiene: 5 mm.
CABS Modulsatz
Das Modul-Set ermöglicht die Erstellung kundenspezifischer Sammelschienenhalterungen mit der Flexibilität, den Abstand zwischen Phasen und Halterungen zu wählen, 3 Phasen.
Justierbare flache Verteilerschienenhalterung Isolator
Wird mit der verstellbaren flachen Sammelschienenhalterungen verwendet, um individuelle Sammelschienenhalter zu erstellen.
BS-400A Vierpolige Isolierhalterung
4-poliger Isolierstoffträger zur Erstellung von benutzerdefinierten vierpoligen Verteilerblöcken für ein elektrisches Verteilsystem.
ABS Justierbare Verteilerschienenhalterung Isoliermodul
Module zur Verwendung mit den Isoliermodulen der einstellbaren Sammelschienenhalterung (ABS).
Universelle Verteilerschienenhalterung, Hohe Ampazität
Verstellbares Sammelschienenhalter-Set für hohe Intensität.