BS-250A Four Pole Insulating Support
BS-250A Vierpolige Isolierhalterung
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
3D-Modelle
Ähnliche Produkte
Eigenschaften
- Erstellung von benutzerdefinierten vierpoligen Verteilerblöcken für ein elektrisches Verteilsystem
- Wird mit Schrauben montiert
- Schutzschirm kann mittels Abstandshaltern befestigt werden
- Halogenfrei
- RoHS-konform
Spezifikationen
Katalog
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
Zertifizierungen
IEC 61439-1 EN Busbar Supports
Englisch
IEC 61439-1 (2017)
IEC 61439-1 FR Busbar Supports
Englisch
IEC 61439-1 (2017)
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.