BD Two Pole Distribution Block, 40 A
BD Zweipoliger Verteilerblock, 40 A
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
3D-Modelle
Ähnliche Produkte
Eigenschaften
- Minimaler Platz für maximale Leistung
- Schutzabdeckung und Isolierschirme sind transparent
- Isolierschirm zwischen jeder Reihe
- Einfache und sichere Verbindungen
- einfache Befestigung mit Klammern an DIN-Schiene oder mit Schrauben am Panel
- RoHS-konform
- Erfüllt EN 45545 mit einer HL3 Klassifikation für Kapitel R23 und HL2 Klassifikation für Kapitel R22
- Halogenfrei
Spezifikationen
Konstruktionsleitfaden für Verteilerblöcke, Stromversorgung und Stromanschlüsse | ||||||||||
Leistungsreduzierung nach Umgebungstemperatur * (° C) zur Aufrechterhaltung der Betriebstemperatur von 85° C | ||||||||||
Umgebungstemperatur (° C) | 30° | 35° | 40° | 45 ° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° | 75° |
Korrektur-Faktor(d) | 1 | 1 | 1 | 0,94 | 0,88 | 0,82 | 0,75 | 0,67 | 0,58 | 0,47 |
* Umgebung um die Klemmenblöcke innerhalb des Gehäuses |
Broschüre
Katalog
Flyer
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
Zertifizierungen
CE, ERIFLEX BD
Englisch
EN 60947-7-1
EN 45545 HL3/R23, UD/BD/TD/SB
Englisch
EN 45545–2:2013
UKCA, ERIFLEX BD
Englisch
EN 60947-7-1
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.