BC Ribbed Steel Busbar Clamp
BC verstärkte Sammelschienen Klemme
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
3D-Modelle
Eigenschaften
- Verbindet zwei Cu- Sammelschienen miteinander oder nVent ERIFLEX Flexibar mit einer Cu- Sammelschiene
- Zwei Riffelbleche komplett mit Schrauben
- Gewährleistet hervorragenden elektrischen Kontakt
- Schnell und leicht zu installieren
- Ideal für Modifikationen vor Ort
- RoHS-konform
Spezifikationen
Klemmbereich | 0,79 Zoll |
Klemmbereich | 20 mm |
Endbearbeitung | elektrisch galvanisiert |
Material | Stahl |
Katalog
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
Zertifizierungen
UR QEUY2.E125470
Englisch
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
UR QEUY2.E125470
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.