Adjustable Flat Busbar Support Kit
Justierbare flache Verteilerschienenhalterung Bausatz
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
3D-Modelle
Eigenschaften
- Satz umfasst Schiene, Isolatoren und montierbare Verlängerungsarme
- Justierbare Abstände zwischen Phasen
- Lässt sich schnell justieren, um mehrere Verteilerschienenbreiten zuzulassen
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Kurzschlusskräften
- Bietet hervorragenden elektrischen Schutz für Geräte
- Dreiphasig mit Nullleiterschaltkreis
- Halogenfrei
- RoHS-konform
Spezifikationen
Katalog
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
Zertifizierungen
IEC 61439-1 EN Busbar Supports
Englisch
IEC 61439-1 (2017)
IEC 61439-1 FR Busbar Supports
Englisch
IEC 61439-1 (2017)
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.