ABS Adjustable Busbar Support Profile
ABS Justierbare Verteilerschienenhalterung Profil
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
3D-Modelle
Eigenschaften
- Zur Verwendung mit den Isoliermodulen der ABS einstellbaren Sammelschienenhalterung
- Bohrlöcher im Feld für kundendefinierte Abstände zwischen Phasen
- Verbesserung der Biegefestigkeit durch Verzahnen oder Stapeln zweier Profile
- Profile zusammenfügen oder Profil an der Panelstruktur mittels der ABS justierbaren Verteilerschienenhalterung-Profilverstärkung befestigen
- RoHS-konform
Spezifikationen
Katalog
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
Zertifizierungen
IEC 61439-1 EN Busbar Supports
Englisch
IEC 61439-1 (2017)
IEC 61439-1 FR Busbar Supports
Englisch
IEC 61439-1 (2017)
CE, ERIFLEX ABS
Englisch
EN 61439-1
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.