ABS Adjustable Busbar Support High Ampacity Kit
ABS Justierbare Verteilerschienenhalterung Bausatz für hohe Strombelastbarkeit
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
3D-Modelle
Eigenschaften
- Ersetzt die im Isoliermodul von ABS Justierbare Verteilerschienenhalterung enthaltenen Schrauben, um größere Sammelschienen zu unterstützen
- Satz umfasst zwei Schrauben
- RoHS-konform
Spezifikationen
Material | Edelstahl 304 (EN 1,4301) |
Katalog
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
Zertifizierungen
IEC 61439-1 EN Busbar Supports
Englisch
IEC 61439-1 (2017)
IEC 61439-1 FR Busbar Supports
Englisch
IEC 61439-1 (2017)
CE, ERIFLEX ABS
Englisch
EN 61439-1
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.