Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihre Land-/Sprachpräferenzen aus.

Elektrische Anschlüsse für Systeme erneuerbarer Energien

Windturbinen und Solarmodule

Flexible Leiter, Leistungsblöcke und -klemmen, Erdungslitzen und andere Lösungen für die Niederspannungsverteilung für Solar, Wind und Wasserstoff.

Wind-, Solar-, Wasserstoff- und andere alternative Energieinfrastrukturen erfordern zuverlässige elektrische Systemverbindungen, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten.

Niederspannungs-Energieverteilungslösungen von nVent ERIFLEX geben Erzeugern von Strom aus erneuerbaren Energien das Vertrauen in eine starke elektrische Verbindung zwischen Kabeln und Komponenten in Windturbinen, Solaranlagen, Wasserstoff-Elektrolyseur-Stationen und anderen Orten, an denen die Leistung von Geräten und Anlagen von größter Bedeutung ist.

Mit flexiblen Leitern, Stromversorgungs- und Verteilerblöcken, Isolatoren, Erdungslitzen und Kabelmuffen bieten wir eine Reihe von Möglichkeiten zum Aufbau geeigneter elektrischer Systeme, die für die gesamte Lebensdauer Ihrer Anlage für erneuerbare Energien geeignet sind. Unsere Produkte sind für ihre Qualität und Beständigkeit bekannt, die jahrzehntelang halten, auch wenn die Bedingungen eine ständige Herausforderung darstellen.

Verteilungslösungen von nVent ERIFLEX


nVent ERIFLEX Flexible Sammelschiene

Flexible Leiter

In Anwendungen wie Solarwechselrichterboxen sind flexible Kupferschienen eine effektive Alternative zu Kabeln und Kabelschuhen, die zur Verbesserung der Leistungsdichte beitragen und gleichzeitig Platz und Gewicht sparen. Flexibar von nVent ERIFLEX reduziert die Anzahl der benötigten Stromanschlüsse, indem es die Notwendigkeit von Presslaschen eliminiert. Die Leistungsdichte kann durch die Verwendung von maßgeschneiderten Flexibar- oder MTO-Geflechten, die nach Ihren Spezifikationen konfiguriert werden können, noch weiter erhöht werden.

Weitere Informationen

nVent ERIFLEX Verteilerblocks

Energie- und Verteilungsblöcke

Die Verteilerblöcke von nVent ERIFLEX sind kostengünstig, werden standardmäßig mit fingersicheren Blöcken geliefert und lassen sich leicht auf DIN-Schienen einklipsen oder mit Schrauben an Schalttafeln befestigen. Darüber hinaus stellen unsere einfach zu handhabenden Power Blocks eine hochwertige Verbindung zwischen zwei Stromkreisen her.

Weitere Informationen

nVent ERIFLEX Geflochtener Shunt

Isolierte geflochtene Shunts (IBSB)

Geflochtene Leiter aus isoliertem Kupferdraht bieten einen besonders flexiblen Stromanschluss in elektrischen Systemen von Windturbinen und Photovoltaikanlagen (PV). nVent ERIFLEX isolierte geflochtene Shunts sind eine kostengünstige Alternative zu elektrischen Kabeln und machen Kabelschuhe oder Zwischenverbindungen überflüssig. nVent IBSB Advanced ist eine gebrauchsfertige Lösung.

Weitere Informationen

nVent ERIFLEX DIN-Schiene

DIN Profile

DIN-Profile ermöglichen eine schnelle Montage des Gerüsts, was die Arbeit vereinfacht und den Bauunternehmern Zeit spart. Unsere DIN-Schienenprofile bestehen aus bichromatiertem, verzinktem Stahl und bieten eine hohe mechanische und korrosive Beständigkeit.

Weitere Informationen

Mehr für alternative Energien


nVent ERIFLEX bietet Ihnen auch Optionen für Sammelschienenklemmen und -halterungen, Verkabelung, Isolatoren und andere elektrische Systemkomponenten für Anwendungen im Bereich der erneuerbaren Energien, bei denen eine zuverlässige Niederspannungsstromverteilung entscheidend ist.

Unsere Produkte sind einzigartig positioniert und liefern die elektrischen Systemverbindungen und Stromverteilungskomponenten für Solar-, Wind- und Wasserkraftanlagen sowie andere alternative Energieinfrastrukturen weltweit. Als globales Unternehmen hat nVent Erfahrung mit regionalen Vorschriften, Normen und Praktiken, einschließlich OEM-Spezifikationen für Solar- und Windanlagen.

Wir decken Ihren Bedarf mit:

iStock-1263473286-1920x1440-1.png image

Lösungen für photovoltaische Solarsysteme, einschließlich Module, Kombi-/Wechselrichterkästen, netzunabhängige Überwachungsgeräte, Batterien und Laderegler.

44204699_XXL.jpg

Komponenten zur Herstellung starker elektrischer Verbindungen in Rotorblättern, Gondeln und Türmen von Windkraftanlagen.

Konzept für eine intelligente Stadt und ein Kommunikationsnetz. 5G. LPWA (Low Power Wide Area, stromsparender Großraum). Drahtlose Kommunikation.

Ein globales Logistiknetz, das Sie unterstützt, egal wo Sie tätig sind.

Blick auf das Solarkraftwerk auf dem Dach mit einem Mann, der spazieren geht und die Fotovoltaikmodule untersucht. Konzept der alternativen Energie und ihrer Dienstleistung

Maßgeschneiderte technische Lösungen für Ihr nächstes Projekt im Bereich der erneuerbaren Energien.

Mehr erfahren

Unser Team ist bereit, Sie bei Ihrem nächsten Projekt zu unterstützen. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an unsere Experten für elektrische Anschlüsse. 

Kontakt 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink