Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihre Land-/Sprachpräferenzen aus.

Schienenverbindungen und Lösungen

nVent ERIFLEX ist die nächste Generation für die Schiene.

nVent ERIFLEX bietet innovative und maßgeschneiderte Produktangebote mit deutlichen Vorteilen gegenüber herkömmlichen Energiekabeln für moderne Eisenbahnen. Erfahren Sie, wie Sie mit den modernisierten Schienenlösungen von nVent ERIFLEX Hindernisse überwinden können.

Lösungen für die Schiene


Herkömmliche Stromkabel sind sperrig, haben eine begrenzte Reichweite und Biegsamkeit und eignen sich nicht für schmale oder enge Räume. Die nächste Generation bordseitiger Energieumwandlungssysteme erfordert eine bessere Lösung. Lassen Sie nicht zu, dass die Beschränkungen herkömmlicher Kabeldrähte Ihr nächstes Eisenbahnprojekt zum Scheitern bringen.

 

NVENT ERIFLEX ADVANCED-LÖSUNGEN BIETEN:

nVent ERIFLEX Flexible Sammelschiene
nVent ERIFLEX Advanced Flexible Stromschieneninstallation

Flexibilität

nVent ERIFLEX Flexibar Advanced flexible Stromschienen sind extrem flexibel und ermöglichen Verbindungen auf engstem Raum. Flexibar Advanced kann für alle Größen zurecht gebogen und geformt werden und eignet sich daher ideal für die besonderen Anwendungen im Eisenbahnbereich. 

ERIFLEX Platzsparende Grafik
1. 20 % Volumenreduzierung

Platzsparend

nVent ERIFLEX Flexibar Advanced flexible Stromschienen sind leicht, unauffällig und äußerst kompakt. Vor allem verbraucht nVent ERIFLEX Flexibar Advanced 25 % weniger Volumen und wiegt 30 % weniger als herkömmliche Kabeldrähte. 

Schrank mit Kabeln im Vergleich zu nVent ERIFLEX Flexibar
2. Schrank mit Kabeln 3. nVent ERIFLEX Flexibar Advanced

Überragende Leistung

Die ERIFLEX-Produkte von nVent zeigen überlegene Leistungen im Vergleich zu herkömmlichen Kabeln. Mit einer höheren Strombelastbarkeit kann Flexibar Advanced mehrere Verlegungen von herkömmlichen Kabeln ersetzen. 

nVent ERIFLEX vs. PVC-Isolierungstest
Links: nVent ERIFLEX Advanced-Technologie. Rechts: PVC-Isolierung.

Sicher und normgerecht

nVent ERIFLEX bietet eine Reihe von Advanced-Technology-Lösungen an, die aus Produkten mit raucharmen, halogenfreien und flammhemmenden Materialzusammensetzungen bestehen, die auch bei hohen Temperaturen eingesetzt werden können. Diese Eigenschaften sind für elektrische Systemkomponenten in Eisenbahnen entscheidend. Sowohl die flexible Sammelschiene Flexibar Advanced als auch der isolierte Geflechtleiter IBSB Advanced entsprechen EN-45545-2.

Ausgewählte Produkte


 

nVent ERIFLEX Advanced

Als Branchenführer für Stromleiter hat nVent ERIFLEX daran gearbeitet, den Marktbedarf zu decken, indem das Unternehmen einzigartige und sicherere thermoplastische Elastomere (TPE) entwickelt hat. After extensive research, nVent ERIFLEX Advanced Technology is establishing a new gold standard that combines unique features: Raucharme, halogenfreie, flammhemmende (LSHFFR) und hochtemperaturfeste Eigenschaften ohne Beeinträchtigung der Flexibilität unserer Stromleiterpalette.

Darüber hinaus bieten auch unsere Sammelschienenhalter, -verteiler und Power Blocks und Isolatoren die gleichen einzigartigen Sicherheitsfunktionen der Serie Advanced Technology. Sehen Sie, wie unsere nVent ERIFLEX-Produkte selbst die komplexesten Probleme lösen können.

Produkte ansehen

Benötigen Sie maßgeschneiderte Lösungen?

Made to Order (MTO) Stromanschlusslösungen von nVent ERIFLEX bieten skalierbare Anpassungen und schnelle Lieferung. Unser MTO-Programm ermöglicht es unseren Kunden, eine einzigartige Länge, Breite, Dicke und ein Lochmuster auszuwählen, um einen nahtlosen Anschluss für jede Anwendung zu erreichen. 

Kontakt

Weitere Informationen


Erfahren Sie mehr über ERIFLEX Advanced Technology von nVent für Schienenanwendungen

Schauen Sie sich unser Video an, um mehr über die Vorteile unserer nVent ERIFLEX Advanced Technology-Produkte für die Eisenbahnbranche, eisenbahnspezifische Zertifizierungen, Anwendungsvorteile u.v.m. zu erfahren. 

nVent Lösungen für den Schienenverkehr

Eisenbahnen arbeiten in einer rauen, elektrisch anspruchsvollen Umgebung. nVent-Lösungen helfen Bahnen, kostspielige elektrische Schäden und Betriebsausfälle zu vermeiden. Sie unterstützen die Integration empfindlicher Elektronik, die die Bahntechnologie der nächsten Generation versorgt.

ERICO_H84330.png image

Eisenbahnressourcen herunterladen

Hier finden Sie eine Reihe von Ressourcen zu nVent ERIFLEX Advanced Technology für Schienenanwendungen und die übrigen Schienenproduktlinien von nVent.

Sind Sie bereit, mit nVent ERIFLEX für die Schiene loszulegen?

Wenden Sie sich bei Fragen an den technischen Support, oder beginnen Sie Ihr Projekt mit unserem Vertriebsteam hier.

KONTAKTIEREN SIE UNS

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink