Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihre Land-/Sprachpräferenzen aus.

E-Mobilität und Elektrofahrzeuge

Optimierte Leistung und Schutz für die Zukunft des Transportwesens

Elektrische Ladestationen und elektrisch betriebene Transportmittel sind eine zuverlässigere, effizientere und einfachere Wahl als je zuvor, und dies sowohl für Verbraucher als auch für Unternehmen. Die Investition in E-Mobilität bedeutet jedoch, Produkte und Lösungen zu finden, die skalierbar und platzsparend sind und die Sie schnell in Betrieb nehmen können. Die Produkte und das technische Know-how von nVent sorgen dafür, dass Sie bei jedem Schritt des Prozesses einen zuverlässigen Partner an Ihrer Seite haben, wenn Sie planen, Anwendungen in der E-Mobilität zu unterstützen.

Vertrauen Sie bei Ihren E-Mobility-Bedürfnissen auf nVent, u. a.:

  • Standard- und kundenspezifische Produktlösungen
  • Unterstützung bei der Konstruktion und Installation von Prototypen
  • Wartungsanleitung nach der Installation

Möchten Sie mehr erfahren?

Das Team von nVent ist bereit, mit Ihnen zusammenzuarbeiten – von der Wahl der richtigen Produkte für die Anforderungen jeder beliebigen Installation bis hin zur Unterstützung Ihrer Installation.

E-Mobilität: Sind Sie bereit?


The International Energy Agency’s Global EV Outlook 2019 predicts that the global EV stock will reach about 135 million vehicles in 2030, with a CAGR of 30%. In Europe, the stock of EVs sales share will reach 26% in 2030. In den Vereinigten Staaten wird erwartet, dass der Bestand bis 2030 auf 8 % des Fahrzeugmarktes steigt.

Die Erfahrung von nVent mit der E-Mobilität und Spezifikationen und Anforderungen für die Energiespeicherung positionieren uns dafür, Ihre einzigartigen Probleme zu lösen. nVent ERIFLEX verfügt über eine breite Palette an Niederspannungsprodukten, um eine sichere und effiziente Energieübertragung und -Speicherung zu gewährleisten. Kombiniert mit dem Produktmix und dem Know-how von nVent ERICO bei Erdungen, Masseverbindern und Überspannungsschutz können Sie sicher sein, dass Ihre EV-Ladestationen und die Versorgungsinfrastruktur dafür bereit sind, jedem Bedarf hinsichtlich der Stromversorgung und deren Schutz gerecht zu werden.

Unser Angebot


Die richtigen Produkte vorgeben
Die Ingenieursteams von nVent ERICO und ERIFLEX können Ihnen dabei helfen, passende Produkte für Ihre kritischen Betriebsanforderungen zu finden.

  • Fähigkeit, 63 bis 6000 A zu übertragen
  • Nennspannung UL/IEC 1000 VAC / 1500 VDC
  • Entspricht den wichtigsten internationalen Normen UL, IEC, CSA,EAC
  • Isoliermaterial der neuesten Generation (halogenfrei, raucharm, flammhemmend), unter der Bezeichnung nVent ERIFLEX Advanced Technology 
  • Hochtemperaturbeständig bis 115°C
  • International normenkonform und zertifiziert: EN 45-545, DNV-GL, ABS, Bureau Veritas

Installieren mit Sicherheit
Unser Support endet nicht bei der Produktauswahl. Eine ordnungsgemäße Installation gewährleistet, dass Sie Platz, Zeit und Geld sparen können.

Laufende Weiterbildung
Wir sind dran, was Trends, Installationsanforderungen, Normen und Standards angeht. Finden Sie die Unterstützung, die Sie benötigen, um Ihre EV-Installationen zu warten und das Vertrauen, sich rasch anzupassen zu können.

Ausgewählte Produkte


Broschüren und Downloads


Learn more about how nVent ERICO can help with your next project by contacting our team.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink