Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihre Land-/Sprachpräferenzen aus.

Elektrische Systemanschlüsse im Rechenzentrum

Flexible Leitungen, Strom- und Verteilerblöcke, Isolatoren und andere Niederspannungslösungen für IT-Einrichtungen.

Die Welt wird zunehmend elektrischer. Um der Nachfrage nach zuverlässigen Internet- und Cloud-Diensten gerecht zu werden, müssen Rechenzentren deshalb ihren Betrieb ausweiten. Menschen nutzen das Internet für viele Dinge: Sie informieren sich über Nachrichten, surfen in sozialen Medien oder kaufen Waren und Dienstleistungen ein. Dabei erwarten sie, dass die von ihnen besuchten Websites und genutzten Apps funktionieren. Rechenzentren stellen diese Funktion bereit und müssen daher ständig in Betrieb bleiben.

Die große Menge an Stromleitern und elektrischen Komponenten in einem typischen Rechenzentrum erfordert Verbindungsprodukte, die für ihre Sicherheit und Zuverlässigkeit bekannt sind. Wir sind ein Full-Service-Lieferant, der dabei helfen kann, alles zu verstehen, was für eine zuverlässige Stromverteilung in Rechenzentren erforderlich ist, und der Ihre spezifischen Anforderungen an eine raucharme, halogenfreie und flammhemmende Lösung erfüllt.

Mit nVent ERIFLEX sind Ihre wertvolle Rechenzentrumsinfrastruktur und Ihre IT-Ressourcen mit Experten verbunden, die wissen, wie man Risiken und potenzielle Hotspots in Ihren elektrischen Systemen reduziert.

nVent ERIFLEX-Lösungen


Flexible Sammelschiene

Flexible Sammelschiene

Flexible Kupfersammelschienen können gebogen werden, um kürzere, kompaktere elektrische Systemverbindungen zwischen Stromverteilungsgeräten, Schränken und Sammelschienen in Rechenzentren herzustellen. Viele unserer Kunden ziehen flexible Stromschienen und Stromschienenhalter der Verwendung von großen Kabeldrähten und starren Stromschienen in Rechenzentren vor.

Sehen Sie, wie wir mit nVent ERIFLEX Flexibar Advanced einen neuen Standard für die Isolierung von flexiblen Stromschienen gesetzt haben. Im Vergleich zu Standard-PVC-Dämmungen erzeugt Flexibar Advanced keine korrosiven Gase und weist eine relativ geringe Rauchdichtigkeit gemäß ISO 5659-2, IEC 61304-2 und UL 22885 auf. Das bedeutet mehr Sicherheit für den Einzelnen und weniger Schäden an der elektrischen Ausrüstung Ihrer IT-Einrichtung.

Flexibar Advanced ist außerdem halogenfrei gemäß IEC 60754-1, IEC 62821-1 und UL 2885 und entspricht der Flammschutzprüfung nach UL 94 V-0 und dem Glühdrahttest bei 960° (IEC 60695-2), wodurch es sich ideal für den Einsatz in geschlossenen Räumen wie Rechenzentren eignet.

Weitere Informationen

Stromverteilerblöcke

Energie- und Verteilungsblöcke

Wir bieten halogenfreie ein-, zwei- und vierpolige Verteilerblöcke und ein komplettes Sortiment an Montageträgern zur einfachen Befestigung auf DIN-Schienen oder Stahlblech. Außerdem finden Sie eine große Auswahl an Leistungsblöcken für die Verbindung zwischen primären und sekundären Schalttafeln oder Haupteingängen und -ausgängen sowie Leistungsklemmen, die eine einfache und visuell überprüfbare Verbindung ermöglichen.

Weitere Informationen

Niederspannung

Niederspannungsisolatoren

Hier finden Sie Niederspannungs-Abstandisolatoren in mehreren verfügbaren Größen. Diese kostengünstigen Isolatoren bieten eine hohe Stabilität der elektrischen und mechanischen Parameter und eine hohe Beständigkeit gegen Kriechströme in Daten- und IT-Einrichtungen.

Weitere Informationen

Mehr für Rechenzentren


Es gibt noch mehr Optionen von nVent ERIFLEX, einschließlich Verbindungsschienen, geflochtene Erdungen, Kabeltüllen, DIN-Profile und andere elektrische Systemkomponenten für Niederspannungsverteilungen.

Die sichere und effiziente Gestaltung des elektrischen Systems Ihres Rechenzentrums oder Ihrer IT-Einrichtung ist wichtig. Wir können Ihnen helfen, die Stromverteilungsanschlüsse in Schaltschränken und Stromschienen mit Standard- oder kundenspezifischen Lösungen zu vereinfachen, die Platz in Schaltschränken sparen und weniger Kosten bei der Entwicklung und Implementierung verursachen.

Kunden wenden sich auch an nVent ERIFLEX für:

  • IEC/UL-Zertifizierung für die meisten elektrischen Systemkomponenten;
  • Kompetente Unterstützung bei der Planung der schwierigsten Herausforderungen;
  • Vertrieb und Support vor Ort.

Mehr erfahren

Unser Team ist bereit, Sie bei Ihrem nächsten Projekt zu unterstützen. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an unsere Experten für elektrische Anschlüsse. 

Kontakt 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink