Ein technisch fortschrittliches Blitzschutzsystem
Das nVent ERICO System 3000 hat sich aus jahrelanger Forschungstätigkeit entwickelt. Frühere Versionen des Systems 3000 bildeten den Grundstein für die neuesten Entwicklungen durch umfangreiche Feldstudien, modernste Hochspannungstests im Innen- und Außenbereich und die Unterstützung der Forschung durch Computermodelle. Diese umfangreiche Forschung hat zu einigen der aktuellsten technischen Veröffentlichungen und Zeitschriften geführt. Die einzigartigen Merkmale dieses Systems ermöglichen eine zuverlässige Erfassung und Kontrolle der Blitze.
Brauchen Sie Hilfe bei einem Entwurf?
Erzählen Sie uns von Ihrem Projekt oder Entwurf! Lassen Sie sich von unseren engagierten Teams aus Ingenieuren und Konstrukteuren in aller Welt bei Ihrem Blitzschutzprojekt unterstützen.
nVent ERICO System 3000 Komponenten
1) nVent ERICO Dynasphere-Blitzfangeinrichtung
Die nVent ERICO Dynasphere-Blitzfangeinrichtung bietet einen bevorzugten Punkt für Blitzentladungen, die andernfalls in ein ungeschütztes Gebäude und/oder dessen Inhalt einschlagen und es beschädigen. Die Hauptfunktion einer Blitzfangeinrichtung oder eines Blitzfangeinrichtungssystems besteht darin, den Blitzschlag aufzufangen und zu einem bevorzugten Punkt zu leiten, so dass der Entladungsstrom über den/die Ableiter für die Erdungssysteme geleitet werden kann.
2) nVent ERICO Ericore Leiter
Der nVent ERICO Ericore-Leiter bietet einen isolierten Pfad mit niedriger Impedanz vom Blitzableiter zum Erdungssystem, so dass der Blitzstrom zur Erde geleitet werden kann, ohne dass übermäßig hohe Spannungen entstehen. Dieses Kabel besteht aus sorgfältig ausgewählten dielektrischen Materialien, die einen kapazitiven Ausgleich schaffen und die Integrität der Isolierung unter hohen Impulsbedingungen gewährleisten.
3) Auskragende und abgespannte Masten
Montagemasten für freitragende oder abgespannte Installationen an Bauwerken erhältlich.
4) nVent ERICO Zähler für Blitzereignisse
Überwachen Sie eine System-3000-Installation mit einem Zähler für Blitzereignisse. Es zeichnet die Anzahl, die Uhrzeit und das Datum der Blitzeinschläge auf und kann bei Inspektionen abgerufen werden.
5) Erdungssystem
Das Erdungssystem muss eine niedrige Impedanz haben, um die Energie des Blitzschlags ableiten zu können. Da die Blitzentladung aus hochfrequenten Komponenten besteht, befassen wir uns besonders mit der Impedanz, also dem frequenzabhängigen elektrischen Parameter eines Erdungssystems, sowie mit der niederohmigen Erdung.
Die Collection-Volume-Methode für die Platzierung von Blitzfangeinrichtungen
Blitzfangeinrichtungen oder Blitzableiter können nach verschiedenen Modellen, die derzeit im Bereich des Blitzschutzes verwendet werden, an einer Struktur angebracht werden. Die gebräuchlichste ist die Rolling-Sphere-Methode (RSM), die auf dem einfachen elektrogeometrischen Modell (EGM) für die Schlagdistanz basiert. Im Gegensatz dazu bestimmt das CVM die ideale Platzierung eines Blitzschutzsystems mit Hilfe des Attractive-Radius-Modells (Ra) von Eriksson, das anhand des Blitzstroms den Schutzradius eines Blitzschutzsystems berechnet. Das CVM berücksichtigt die Eigenschaften des Gebäudes und bewertet die physikalischen Kriterien des Luftdurchbruchs und der Verstärkung des elektrischen Feldes, die an verschiedenen Punkten des Gebäudes entstehen. Anhand dieser Informationen wird dann das optimale Blitzschutzsystem für das jeweilige Gebäude ermittelt. Das Ergebnis ist die effizienteste Platzierung von Flugsicherungssystemen für einen bestimmten Abfangwirkungsgrad.
Geeignet für:
- Komplexe Architektur, die die Anwendung einer Standardinstallationsmethode nicht zulässt.
- Schutz von Umspannwerken gemäß IEEE 998
- Anwendungen, bei denen keine herkömmliche Installationsmethode vorgegeben ist und eine verbesserte Lösung von Vorteil ist.
Weitere Informationen
Das System 3000 besteht aus der patentrechtlich geschützten nVent ERICO Dynasphere, die den Blitz einfängt, dem nVent ERICO Ericore Ableiter, der einen direkten Blitzschlag sicher an das Erdungssystem weiterleitet und gleichzeitig die kritischen Geräte und Glasfasern schützt und einen Funkenüberschlag verhindert, sowie einem robusten Erdungssystem mit nVent ERICO Cadweld-Verbindungen.
Das System 3000 wird durch eine beispiellose Feldvalidierungsstudie gestützt, die die Abfangeffizienz eines CVM-basierten Blitzsystems bestätigt.
Erzählen Sie uns von Ihrem Projekt!
Erzählen Sie uns von Ihrem Projekt oder Entwurf! Lassen Sie sich von unseren engagierten Teams aus Ingenieuren und Konstrukteuren in aller Welt bei Ihrem Blitzschutzprojekt unterstützen.