Produkte | 72 Ergebnisse (169 Artikel)
EDT2 Erweiterter DIN Tragschiene Überspannungsschutz Klasse II, 1+0 Modus
Die EDT2 1+0-Modus Überspannungsschutzgeräte (Enhanced Transient Discriminating Surge Protective Devices) bieten einen zuverlässigen Schutz gegen Spannungstransienten innerhalb der Umgebungen der IEC-Klasse II und UL Typ 1CA.
DT1 DIN Tragschiene Überspannungsschutz Klasse I+II 12,5 kA, 1+0 Modus
Die Serie DT1 bietet eine Reihe von kompakten, sicheren und überspannungsgeschützten Leistungsmerkmalen für Umgebungen der harschen IEC-Klasse I und eignet sich zum Schutz in einem breiten Anwendungsspektrum.
DT2 DIN Tragschiene Überspannungsschutz Klasse II, 1+0 Modus
DT2 DIN-Schienen, Überspannungsschutz Klasse II, 1+0-Modus
Überspannungsreduktionsfilter N-Serie, Einphasig
Leistungsstarker Schutz mit Funkenstrecke und Transient Discriminating (TD) Technologien.
Elektronischer Signalschutz für Gleisanlagen
Fernsehschutz mit geschlossenem Stromkreis
Überspannungsschutz für geschlossene Videoüberwachungsanlagen (CCTV).
Überspannungsfilter
Die nVent ERICO Critec Transient Surge Filter (TSF) Produktfamilie ist eine UL-registrierte, IEC-konforme, kompakte und wartungsfreundliche Lösung für den Schutz von SPS-Steuerungen, SCADA-Systemen, Motor Control Centern und anderen Prozessleitsystemen.
Kompakter TDX-Panelschutz, 50 kA
Kompakter Panel-Überspannungsschutz, 50 kA.
Ersatzmodul für UTB, Einzelpaar
Mehrstufiger Schutz und feiner Überspannungsschutz sorgen dafür, dass auch empfindliche Geräte mit niedrigsten Überspannungen versorgt werden.
Universelle Transientenbarriere, Einzelpaar
Universelle Transientenbarriere für den Überspannungsschutz, Einzelpaar